Menu Search

N/A - สีดำ, HDPE, เส้นผ่านศูนย์กลางสายยางที่เข้ากันได้, ความยาวม้วน ความยาวของม้วน: 19.8 m | 65.0 ft

HeavyDuty - ป้องกันการเสียดสีอย่างหนัก พันเกลียวป้องกันท่อ เป็นการป้องกันที่ดีเยี่ยมสำหรับท่อไฮโดรลิกหรือท่อนิวแมติกส์จากการตัด การเสียดสี การบดอัด และรังสีอัลตราไวโอเลตที่ทำลายท่อราคาแพงอยู่เสมอ ดีไซน์โค้งมนสองชั้นช่วยป้องกันการกีดขวางหรือการตัดระหว่างการติดตั้ง เกลียวม้วนขึ้นไปทางขวา ผลิตจาก HDPE สีดำ
รหัสรายการ:

1437078

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 12,398.0458 ฿
10 - 39 11,778.1421 ฿
40 + 11,189.2377 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

12,398.05 ฿

1 x 12,398.0458 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ความยาวของม้วน 19.8 m
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
วัสดุ HDPE

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา