Menu Search

N/A - สีเหลือง, HDPE, เส้นผ่านศูนย์กลางสายยางที่เข้ากันได้, ความยาวม้วน ความยาวของม้วน: 19.8 m | 65.0 ft

HeavyDuty - ป้องกันการเสียดสีอย่างหนัก พันเกลียวป้องกันท่อ เป็นการป้องกันที่ดีเยี่ยมสำหรับท่อไฮโดรลิกหรือท่อนิวแมติกส์จากการตัด การเสียดสี การบดอัด และรังสีอัลตราไวโอเลตที่ทำลายท่อราคาแพงอยู่เสมอ ดีไซน์โค้งมนสองชั้นช่วยป้องกันการกีดขวางหรือการตัดระหว่างการติดตั้ง เกลียวม้วนขึ้นไปทางขวา ผลิตจาก HDPE สีเหลือง
รหัสรายการ:

1437084

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 2,892.8791 ฿
10 - 39 2,748.2341 ฿
40 + 2,610.8212 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

2,892.88 ฿

1 x 2,892.8791 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีเหลือง
ความยาวของม้วน 19.8 m
วัสดุเต็ม โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
วัสดุ HDPE

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา