Menu Search

ไส้ไก่พันท่อ - ; ;PES;PO

ปลอกป้องกันท่อโพลีเอสเตอร์ช่วยป้องกันท่อหรือมัดจากความร้อน โอโซน และรอยขีดข่วน ปลอกสีดำนำเสนอรูปลักษณ์ที่เรียบร้อย
รหัสรายการ:

900325

13 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 9,626.9326 ฿
10 - 39 9,145.5885 ฿
40 + 8,688.3101 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

9,626.93 ฿

1 x 9,626.9326 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ความยาวของม้วน 30.5 m
วัสดุเต็ม Polyester:Polyolefin
วัสดุ PES;PO
อุณหภูมิการหดตัวต่ำสุด 110 ºC
อัตราส่วนการหดตัว 2:1

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา