Menu Search

PES;PA ปลอกป้องกันสายยาง - ความกว้างแบน: 80 mm | 3.149 in

ปลอกหุ้มสายยางหรือสายเคเบิลประกอบอย่างรวดเร็วมีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการขัดถู ประกอบและถอดง่าย
รหัสรายการ:

900328

1 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 5,497.6192 ฿
10 - 39 5,222.7356 ฿
40 + 4,961.6026 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

5,497.62 ฿

1 x 5,497.6192 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ความกว้างแบน 80 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20 mm
ความยาวของม้วน 25 m
วัสดุเต็ม Polyester;Polyamide
วัสดุ PES;PA

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา