จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1 - 9 | 6,287.376 ฿ |
10 - 39 | 5,973.0072 ฿ |
40 + | 5,674.3566 ฿ |
สี | สีดำ |
---|---|
ความกว้างแบน | 95 mm |
ความกว้างแบน | 3.740 in |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 25 mm |
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | 0.984 in |
ความยาวของม้วน | 25 m |
ความยาวของม้วน | 82 ft |
วัสดุเต็ม | Polyester;Polyamide |
วัสดุ | PES;PA |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ