Menu Search

PES;PA ปลอกป้องกันสายยาง - ความกว้างแบน: 162 mm | 6.377 in

ปลอกหุ้มสายยางหรือสายเคเบิลประกอบอย่างรวดเร็วมีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการขัดถู ประกอบและถอดง่าย
รหัสรายการ:

900333

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 13,050.9742 ฿
10 - 39 12,398.425 ฿
40 + 11,778.508 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

13,050.97 ฿

1 x 13,050.9742 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ความกว้างแบน 162 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 45 mm
ความยาวของม้วน 25 m
วัสดุเต็ม Polyester;Polyamide
วัสดุ PES;PA

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา