Menu Search

โพลีอีสเตอร์ ปลอกป้องกันสายยาง - ความกว้างแบน: 45 mm | 1.772 in

ปลอกป้องกันท่อโพลีเอสเตอร์ช่วยป้องกันท่อหรือมัดจากความร้อน โอโซน และรอยขีดข่วน ปลอกสีดำนำเสนอรูปลักษณ์ที่เรียบร้อย
รหัสรายการ:

900348

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 2,831.0369 ฿
10 - 39 2,689.4837 ฿
40 + 2,555.0111 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

2,831.04 ฿

1 x 2,831.0369 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ความกว้างแบน 45 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 28 mm
ความยาวของม้วน 30.5 m
วัสดุเต็ม โพลีอีสเตอร์
วัสดุ โพลีอีสเตอร์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา