Menu Search

โพลีอีสเตอร์ ปลอกป้องกันสายยาง - ความกว้างแบน: 60 mm | 2.362 in

ปลอกป้องกันท่อโพลีเอสเตอร์ช่วยป้องกันท่อหรือมัดจากความร้อน โอโซน และรอยขีดข่วน ปลอกสีดำนำเสนอรูปลักษณ์ที่เรียบร้อย
รหัสรายการ:

900350

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 3,857.4414 ฿
10 - 39 3,664.5709 ฿
40 + 3,481.3463 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

3,857.44 ฿

1 x 3,857.4414 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ความกว้างแบน 60 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38 mm
ความยาวของม้วน 30.5 m
วัสดุเต็ม โพลีอีสเตอร์
วัสดุ โพลีอีสเตอร์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา