Menu Search

โพลีอีสเตอร์ ปลอกป้องกันสายยาง - ความกว้างแบน: 145 mm | 5.709 in

ปลอกป้องกันท่อและสายเคเบิลเป็นตัวเลือกการป้องกันปลอกที่ได้รับการรับรองจาก MSHA ที่ประหยัดที่สุด ซึ่งช่วยปกป้องผู้คน สภาพแวดล้อม และเครื่องจักรจากการฉีกขาดของสายไฮโดรลิก
รหัสรายการ:

900356

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 3,737.3529 ฿
10 - 39 3,550.4788 ฿
40 + 3,372.9562 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

3,737.35 ฿

1 x 3,737.3529 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
ความกว้างแบน 145 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 90 mm
ความยาวของม้วน 15.2 m
วัสดุเต็ม โพลีอีสเตอร์
วัสดุ โพลีอีสเตอร์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา