Menu Search

ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 26.7 mm | 1.051 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 35.6 mm | 1.402 in ; สีดำ

ฝาครอบแหวนรองสีดำนี้ทำจาก TPE และใช้กับปลายท่อและปลายท่อเพื่อป้องกันไม่ให้เลื่อนไปทับข้อต่อ
รหัสรายการ:

W20C

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 7.457 ฿
50000 - 199999 7.085 ฿
200000 + 6.728 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

37,285.00 ฿

5000 x 7.457 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุเต็ม เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
สี สีดำ
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 26.7 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 35.6 mm
ความสูงโดยรวม 4.37 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา