Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 65.0 mm | 2.559 in ; ความยาวเกลียว - 100.0 mm | 3.937 in ;

รหัสรายการ:

493678

858 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
8 - 79 835.332 ฿
80 - 319 793.5669 ฿
320 + 753.8855 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 8

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 8

ราคารวมทั้งหมด:

6,682.66 ฿

8 x 835.332 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M10
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 65.0 mm
ความสูงฐาน 33.0 mm
ความยาวเกลียว 100.0 mm
ประเภทของฐาน Swivel
สี สีดำ
ข้อต่อแบบหมุน 30°

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา