Menu Search

ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.6 mm | 0.378 in ; ความสูงฐาน - 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวสตัด - 5.0 mm | 0.197 in ; ความสูงโดยรวม - 9.0 mm | 0.354 in

Black rubber bumper (IIR, Shore 50-50A Durometer), RMS-348 threaded stem (brass RMS-349C). Typical compression for 5kg maximum load is 0.8.
รหัสรายการ:

TB-5

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 27.5816 ฿
10000 - 39999 26.203 ฿
40000 + 24.8913 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

27,581.60 ฿

1000 x 27.5816 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงโดยรวม 9.0 mm
ความยาวเกลียว 5.0 mm
วัสดุฐาน ทองเหลือง
รูปทรงฐาน กลม
สี สีดำ
วัสดุเต็ม โลหะ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา