Menu Search

อินเสิร์ทและขาตั้ง - มีเกลียว

มีในสต็อก

อินเสิร์ทและขาตั้ง - มีเกลียวสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ปรับระดับหรือกันกระแทกสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก วัสดุสลักเกลียวและเท้าที่ไม่กัดกร่อนมีความทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปแบบขาตั้งกันชน ขนาดเกลียว รูปทรงฐาน วัสดุ ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
20.6215 ฿ - 22.8523 ฿ 8212 มีในสต็อก
Threaded Insert Bumper
6-32
กลม
ยาง
5.1 mm
9.5 mm
32.2752 ฿ - 35.7597 ฿ 8618 มีในสต็อก
Threaded Insert Bumper
8-32
กลม
ยาง
5.1 mm
9.5 mm
29.2324 ฿ - 32.3912 ฿ 231387 มีในสต็อก
Threaded Insert Bumper
M3
กลม
ยาง
5.1 mm
9.5 mm
28.0679 ฿ - 31.1018 ฿ 80 มีในสต็อก
Threaded Insert Bumper
M4
กลม
ยาง
5.1 mm
9.5 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงฐาน - 5.1 mm | 0.201 in ; ความยาวสตัด - 10.2 mm | 0.400 in ; ความสูงโดยรวม - 15.3 mm | 0.602 in

TB-1

ช่วงราคา
22.8523 ฿ - 20.6215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8212 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    6-32
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.5 mm
  • ความสูงฐาน
    5.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.3 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    Butyl Rubber
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงฐาน - 5.1 mm | 0.201 in ; ความยาวสตัด - 10.2 mm | 0.400 in ; ความสูงโดยรวม - 15.3 mm | 0.602 in

TB-2

ช่วงราคา
35.7597 ฿ - 32.2752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8618 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    8-32
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.5 mm
  • ความสูงฐาน
    5.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.3 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    Butyl Rubber
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงฐาน - 5.1 mm | 0.201 in ; ความยาวสตัด - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 15.1 mm | 0.594 in

1342660

ช่วงราคา
32.3912 ฿ - 29.2324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
231387 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.5 mm
  • ความสูงฐาน
    5.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.1 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    Butyl Rubber
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงฐาน - 5.1 mm | 0.201 in ; ความยาวสตัด - 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม - 15.1 mm | 0.594 in

1342662

ช่วงราคา
31.1018 ฿ - 28.0679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.5 mm
  • ความสูงฐาน
    5.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.1 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    Butyl Rubber