Menu Search

น็อตมือหมุนหัวสัน - กรวย/พลาสติก

มีในสต็อก

น๊อตที่มีพื้นผิวด้านนอกเป็นสันทำให้สามารถติดตั้งและถอดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ มีให้เลือกทั้งแบบทรงกรวยหรือแบบมาตรฐาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
5.907 ฿ - 6.538 ฿ 1937 มีในสต็อก
M8
ไนลอน 6/6
12.0 mm
7.684 ฿ - 8.514 ฿ 69109 มีในสต็อก
M5
ไนลอน 6/6
12.0 mm
4.39 ฿ - 4.863 ฿ 1010 มีในสต็อก
M3
ไนลอน 6/6
8.0 mm
6.719 ฿ - 7.443 ฿ 127924 มีในสต็อก
M6
ไนลอน 6/6
12.0 mm
11.141 ฿ - 12.347 ฿ 61130 มีในสต็อก
M4
ไนลอน 6/6
12.0 mm
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 หัวสัน Conical น็อตมือหมุน - ขนาดเกลียว M8

0580050000VR

ช่วงราคา
6.538 ฿ - 5.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1937 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางขอบภายนอก
    14.0 mm
  • ความสูงของขอบ
    1.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 หัวสัน Conical น็อตมือหมุน - ขนาดเกลียว M5

0580030000VR

ช่วงราคา
8.514 ฿ - 7.684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • เส้นผ่านศูนย์กลางขอบภายนอก
    14.0 mm
  • ความสูงของขอบ
    1.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 Knurled น็อตมือหมุน - M3; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 16.0 mm | 0.63 in; ความสูงโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in

0760030000VR

ช่วงราคา
4.863 ฿ - 4.39 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • เส้นผ่านศูนย์กลางขอบภายนอก
    10.0 mm
  • ความสูงของขอบ
    3.5 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 หัวสัน Conical น็อตมือหมุน - ขนาดเกลียว M6

0580040000VR

ช่วงราคา
7.443 ฿ - 6.719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
127924 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางขอบภายนอก
    14.0 mm
  • ความสูงของขอบ
    1.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 หัวสัน Conical น็อตมือหมุน - ขนาดเกลียว M4

0580020000VR

ช่วงราคา
12.347 ฿ - 11.141 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางขอบภายนอก
    14.0 mm
  • ความสูงของขอบ
    1.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ