Menu Search

สีดำ ไนลอน 6/6 หัวสัน น็อตมือหมุน - M5; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงโดยรวม 6.0 mm | 0.236 in

น๊อตหัวสันนี้ทำจากไนลอนสีดำและเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
รหัสรายการ:

0660030001VR

59631 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 4.997 ฿
1000 - 3999 4.747 ฿
4000 + 4.505 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

499.70 ฿

100 x 4.997 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M5
ความสูงของขอบ 1.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางขอบภายนอก 10.0 mm
ความสูงโดยรวม 6.0 mm
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม Polyamide 6/6
รูปทรงน็อต กลม
รูปแบบน็อต หัวสัน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา