Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 หัวสัน น็อตมือหมุน - M4; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in

น๊อตหัวสันนี้ทำจากไนลอนสีดำและเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
รหัสรายการ:

0760040000VR

94623 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 5.048 ฿
10000 - 39999 4.798 ฿
40000 + 4.561 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

5,048.00 ฿

1000 x 5.048 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M4
ความสูงของขอบ 3.5 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางขอบภายนอก 10.0 mm
ความสูงโดยรวม 8.0 mm
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุเต็ม Polyamide 6/6
รูปทรงน็อต กลม
รูปแบบน็อต หัวสัน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา