Menu Search

ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Knurled Round Head สกรูหัวหยัก - ขนาดเกลียว M6; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.3 mm | 0.484 in

สกรูหัวแม่มือแบบเจาะรูนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ และใช้ในงานที่ต้องการการติดตั้งที่เข้าถึงได้ง่าย สามารถติดตั้งด้วยมือ หรือใช้ไขควงปากแบน
รหัสรายการ:

0330360000VR

91432 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.826 ฿
10000 - 399999 2.691 ฿
400000 + 2.552 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,826.00 ฿

1000 x 2.826 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 12.3 mm
ความสูงหัว 8.3 mm
ขนาดเกลียว M6
เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง 1.0 mm
ความยาวเกลียว 16.0 mm
รูปแบบหัว Knurled Round Head
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
ประเภทสกรู สกรูหัวแม่มือ
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา