| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.352 ฿ |
| 10000 - 399999 | 2.237 ฿ |
| 400000 + | 2.125 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 12.3 mm |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.484 in |
| ความสูงหัว | 8.3 mm |
| ความสูงหัว | 0.327 in |
| ขนาดเกลียว | M6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 1.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | 0.039 in |
| ความยาวเกลียว | 0.984 in |
| ความยาวเกลียว | 25.0 mm |
| รูปแบบหัว | Knurled Round Head |
| ประเภทไดรฟ์ | สกรูหัวแบน |
| ประเภทสกรู | สกรูหัวแม่มือ |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ