Menu Search

บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 48.0 mm | 1.89 in ; ความกว้างโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in ; วัสดุ - ไนลอนผสมแก้ว ;

บานพับแบบแกว่งอิสระมีจำหน่ายสำหรับการใช้งานกับประตูแบบฝังที่มีรูยึดแบบเตเปอร์
รหัสรายการ:

466235

4627 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2 - 19 82.983 ฿
20 - 79 78.835 ฿
80 + 74.891 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2

ราคารวมทั้งหมด:

165.97 ฿

2 x 82.983 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอนผสมแก้ว
ความหนาของใบ 10.2 mm
ความยาวโดยรวม 48.0 mm
ความหนาโดยรวม 15.0 mm
ความกว้างโดยรวม 47.5 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา