Menu Search

บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in ; ความกว้างโดยรวม - 35.0 mm | 1.378 in ; วัสดุ - ไนลอน ; จำนวนรูยึด - 4

บานพับแบบแกว่งอิสระมีจำหน่ายสำหรับการใช้งานกับประตูแบบฝังที่มีรูยึดแบบเตเปอร์
รหัสรายการ:

498427

6592 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
จบ ผิวด้าน
รูปทรงบาน สีเหลี่ยม
วัสดุ ไนลอน
จำนวนรูยึด 4
ความหนาของใบ 11.0 mm
ความยาวโดยรวม 30.0 mm
ความหนาโดยรวม 25.0 mm
ความกว้างโดยรวม 35.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา