Menu Search

บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in; วิธีติดตั้ง - สตัด;

รหัสรายการ:

550058

840 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 199 425.847 ฿
200 + 404.553 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

8,516.94 ฿

20 x 425.847 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ 30% Glass Fibre Reinforced Nylon
ความหนาของใบ 7.0 mm
ความยาวโดยรวม 60.0 mm
ความหนาโดยรวม 6.5 mm
ความกว้างโดยรวม 60.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา