Menu Search

บานพับถอดแยกได้ - ความกว้างโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in; ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; วิธีติดตั้ง - ยึดด้วยสกรู;

รหัสรายการ:

550059

2440 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 199 190.521 ฿
200 + 180.995 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

3,810.42 ฿

20 x 190.521 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ 30% Glass Fibre Reinforced Nylon
ความหนาของใบ 5.2 mm
ความยาวโดยรวม 40.0 mm
ความหนาโดยรวม 5.7 mm
ความกว้างโดยรวม 80.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา