Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 50 - 499 | 245.909 ฿ |
| 500 - 1999 | 233.618 ฿ |
| 2000 + | 221.939 ฿ |
| ความหนาของใบ | 0.236 in |
|---|---|
| ความหนาของใบ | 6.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 1.969 in |
| ความยาวโดยรวม | 50.0 mm |
| ความหนาโดยรวม | 11.0 mm |
| ความหนาโดยรวม | 0.433 in |
| ความกว้างโดยรวม | 63.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 2.48 in |
| สี | ใส |
| จบ | แผ่นโครม |
| รูปทรงบาน | สีเหลี่ยม |
| วัสดุ | สังกะสีอัลลอย |
| จำนวนรูยึด | 4 |