Menu Search

บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างโดยรวม - 39.0 mm | 1.535 in ; วัสดุ - สแตนเลส 304 ; จำนวนรูยึด - 4

บานพับแบบแกว่งอิสระมีจำหน่ายสำหรับการใช้งานกับประตูแบบฝังที่มีรูยึดแบบเตเปอร์
รหัสรายการ:

1284314

266030 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
40 - 399 100.397 ฿
400 - 1599 95.377 ฿
1600 + 90.607 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 40

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 40

ราคารวมทั้งหมด:

4,015.88 ฿

40 x 100.397 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 1.5 mm
ความยาวโดยรวม 40.0 mm
ความกว้างโดยรวม 39.0 mm
จบ เงา
วัสดุ สแตนเลส 304
จำนวนรูยึด 4
รายละเอียด AISI 304

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา