Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
| ความหนาของใบ | 0.157 in |
|---|---|
| ความหนาของใบ | 4.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 0.268 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 6.8 mm |
| ความยาวโดยรวม | 2.362 in |
| ความยาวโดยรวม | 60.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 2.362 in |
| ความกว้างโดยรวม | 60.0 mm |
| สี | ธรรมชาติ |
| จบ | แผ่นสังกะสี |
| ประเภทบานพับ | บานพับทรงใบไม้ |
| รวม | Fasteners not included |
| รูปทรงบาน | สีเหลี่ยม |
| วัสดุ | เหล็กกล้า |
| รูปทรงรูยึด | Through Hole |
| วิธีติดตั้ง | สกรู/สลักเกลียวยึด |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ทั่วไป |
| รูปแบบตัวยึด | ติดตั้งบนพื้นผิว |
| จำนวนรูยึด | 4 |
| วัสดุพิน | เหล็กกล้า |
| ความสามารถในการถอดออก | คงที่ |