Menu Search

บานพับปีกสั้นและยาว - ความกว้างโดยรวม - 63.0 mm | 2.48 in; ความยาวโดยรวม - 150.0 mm | 5.906 in; เหล็กกล้า

รหัสรายการ:

1599635

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 99 369.279 ฿
100 + 350.817 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

369.28 ฿

1 x 369.279 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 4.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด 6.8 mm
ความยาวโดยรวม 150.0 mm
ความหนาโดยรวม 9.0 mm
ความกว้างโดยรวม 63.0 mm
สี สีดำ
วัสดุ เหล็กกล้า
จำนวนรูยึด 5

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา