Menu Search

บานพับ - ความยาวโดยรวม - 75.0 mm | 2.953 in ; ความกว้างโดยรวม - 54.0 mm | 2.126 in ; สังกะสีอัลลอย

บานพับแบบแกว่งอิสระมีจำหน่ายสำหรับการใช้งานกับประตูแบบฝังที่มีรูยึดแบบรูกว้าน
รหัสรายการ:

20034559

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 279.564 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

27,956.40 ฿

100 x 279.564 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 11.0 mm
ความยาวโดยรวม 75.0 mm
ความหนาโดยรวม 20.0 mm
ความกว้างโดยรวม 54.0 mm
สี ธรรมชาติ
จบ แผ่นโครม
รูปทรงบาน สีเหลี่ยม
วัสดุ สังกะสีอัลลอย
จำนวนรูยึด 4

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา