Menu Search

บานพับ - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความกว้างโดยรวม - 59.5 mm | 2.343 in ; สังกะสีอัลลอย

บานพับแบบแกว่งอิสระมีจำหน่ายสำหรับการใช้งานกับประตูแบบฝังที่มีรูยึดแบบรูกว้าน
รหัสรายการ:

20034566

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 245.422 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

24,542.20 ฿

100 x 245.422 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 10.0 mm
ความยาวโดยรวม 60.0 mm
ความหนาโดยรวม 19.0 mm
ความกว้างโดยรวม 59.5 mm
สี ธรรมชาติ
จบ แผ่นโครม
รูปทรงบาน สีเหลี่ยม
วัสดุ สังกะสีอัลลอย
จำนวนรูยึด 4

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา