Menu Search

บานพับหมุนอิสระ - ความหนาของใบ : 7.0 mm | 0.276 in; ความยาวโดยรวม : 54.0 mm | 2.126 in; ความหนาโดยรวม : 11.2 mm | 0.441 in; ธรรมชาติ

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
รหัสรายการ:

20042059

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 157.887 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

15,788.70 ฿

100 x 157.887 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 7.0 mm
ความยาวโดยรวม 54.0 mm
ความหนาโดยรวม 11.2 mm
ความกว้างโดยรวม 40.0 mm
สี ธรรมชาติ
จบ แผ่นโครม
ประเภทบานพับ Leaf Hinge
รูปทรงบาน สีเหลี่ยม
วัสดุ สแตนเลส
วิธีติดตั้ง Screw On
การกำหนดทิศทางการติดตั้ง ทั่วไป
รูปแบบตัวยึด ติดตั้งบนพื้นผิว
จำนวนรูยึด 4
วัสดุพิน สแตนเลส

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา