Menu Search

บานพับ - ความยาวโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ความกว้างโดยรวม - 114.0 mm | 4.488 in ; สแตนเลส

บานพับแบบแกว่งอิสระมีจำหน่ายสำหรับการใช้งานกับประตูแบบฝังที่มีรูยึดแบบรูกว้าน
รหัสรายการ:

20042257

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 1,034.182 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

103,418.20 ฿

100 x 1,034.182 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 6.0 mm
ความยาวโดยรวม 100.0 mm
ความหนาโดยรวม 28.0 mm
ความกว้างโดยรวม 114.0 mm
สี ธรรมชาติ
จบ สแตนเลส
รูปทรงบาน สีเหลี่ยม
วัสดุ สแตนเลส
จำนวนรูยึด 7

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา