Menu Search

บานพับ - ความยาวโดยรวม - 75.0 mm | 2.953 in ; ความกว้างโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in ; สแตนเลส

บานพับแบบแกว่งอิสระมีจำหน่ายสำหรับการใช้งานกับประตูแบบฝังที่มีรูยึดแบบรูกว้าน
รหัสรายการ:

20042387

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 128.358 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

12,835.80 ฿

100 x 128.358 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 1.5 mm
ความยาวโดยรวม 75.0 mm
ความหนาโดยรวม 4.3 mm
ความกว้างโดยรวม 50.0 mm
สี ธรรมชาติ
จบ สแตนเลส
รูปทรงบาน สีเหลี่ยม
วัสดุ สแตนเลส
จำนวนรูยึด 8

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา