Menu Search

บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ;

Free Swinging Hinges are suitable for flush mounted door applications and have countersunk mounting holes.
รหัสรายการ:

299113E

28080 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 204.928 ฿
500 - 1999 194.679 ฿
2000 + 184.948 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

10,246.40 ฿

50 x 204.928 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 40.0 mm
ความกว้างโดยรวม 40.0 mm
จำนวนรูยึด 4

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา