Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 49 | 724.834 ฿ |
| 50 - 499 | 414.195 ฿ |
| 500 - 1999 | 393.487 ฿ |
| 2000 + | 373.813 ฿ |
| ความหนาของใบ | 8.0 mm |
|---|---|
| ความหนาของใบ | 0.315 in |
| ความยาวโดยรวม | 60.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 2.362 in |
| ความหนาโดยรวม | 0.591 in |
| ความหนาโดยรวม | 15.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 60.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 2.362 in |
| สี | ธรรมชาติ |
| จบ | Zamak |
| ประเภทบานพับ | Leaf Hinge |
| รูปทรงบาน | สีเหลี่ยม |
| วัสดุ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| วิธีติดตั้ง | Screw On |
| จำนวนรูยึด | 4 |
| วัสดุพิน | สแตนเลส |