Menu Search

บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความกว้างโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ;

Free Swinging Hinges are available for applications for flush mounted doors with countersunk mounting holes.
รหัสรายการ:

399116E

6464 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 199 554.678 ฿
200 - 799 526.944 ฿
800 + 500.603 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

11,093.56 ฿

20 x 554.678 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 60.0 mm
ความกว้างโดยรวม 120.0 mm
จำนวนรูยึด 6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา