Menu Search

บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; วัสดุ - 30% Glass Fibre Reinforced Nylon ;

บานพับแบบแกว่งอิสระมีจำหน่ายสำหรับการใช้งานกับประตูแบบฝังที่มีรูยึดแบบเตเปอร์
รหัสรายการ:

550062

1360 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 199 188.039 ฿
200 + 178.638 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

3,760.78 ฿

20 x 188.039 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 5.2 mm
ความยาวโดยรวม 80.0 mm
ความหนาโดยรวม 5.7 mm
ความกว้างโดยรวม 40.0 mm
สี สีดำ
วัสดุ 30% Glass Fibre Reinforced Nylon
วัสดุพิน สแตนเลส 304
รายละเอียด UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา