จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
25 - 249 | 485.5247 ฿ |
250 - 999 | 461.2491 ฿ |
1000 + | 438.1916 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
ความยาวสตัด | 0.551 in |
---|---|
ความยาวสตัด | 14.0 mm |
ขนาดเกลียวสตัด | M8 |
ความหนาของใบ | 8.0 mm |
ความหนาของใบ | 0.315 in |
ความยาวโดยรวม | 110.0 mm |
ความยาวโดยรวม | 4.331 in |
ความกว้างโดยรวม | 80.0 mm |
ความกว้างโดยรวม | 3.15 in |
ความหนาโดยรวม | 15.0 mm |
ความหนาโดยรวม | 0.591 in |
หมุนได้สูงสุด | 180 |
สี | โครม |
จบ | โครม |
รูปทรงบาน | สีเหลี่ยม |
จำนวนรูยึด | 5 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ