Menu Search

บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

รหัสรายการ:

1399121E

10 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
25 - 249 455.789 ฿
250 - 999 432.992 ฿
1000 + 411.346 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ราคารวมทั้งหมด:

11,394.73 ฿

25 x 455.789 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวสตัด 14.0 mm
ขนาดเกลียวสตัด M8
ความหนาของใบ 8.0 mm
ความยาวโดยรวม 70.0 mm
ความกว้างโดยรวม 80.0 mm
ความหนาโดยรวม 15.0 mm
สี สีดำ
จบ พ่นสี

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา