Menu Search

บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

รหัสรายการ:

149912001E

4 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 199 465.57 ฿
200 - 799 442.286 ฿
800 + 420.176 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

9,311.40 ฿

20 x 465.57 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวสตัด 14.0 mm
ขนาดเกลียวสตัด M8
ความหนาของใบ 8.0 mm
ความยาวโดยรวม 85.0 mm
ความกว้างโดยรวม 67.5 mm
ความหนาโดยรวม 17.5 mm
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา