Menu Search

บานพับหมุนอิสระ - ; ; ;

รหัสรายการ:

199201E

5323 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 229.525 ฿
1000 - 3999 218.041 ฿
4000 + 207.142 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

22,952.50 ฿

100 x 229.525 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวหมุด 12.0 mm
ขนาดเกลียวสตัด M6
ความหนาของใบ 6.0 mm
ความยาวโดยรวม 50.0 mm
ความกว้างโดยรวม 50.0 mm
ความหนาโดยรวม 11.0 mm
สี สีดำ
จำนวนรูยึด 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา