20033736
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวหมุด | 50.0 mm |
|---|---|
| ความยาวหมุด | 1.969 in |
| ขนาดเกลียวสตัด | M6 |
| ความหนาของใบ | 6.0 mm |
| ความหนาของใบ | 0.236 in |
| ความยาวโดยรวม | 50.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 1.969 in |
| ความกว้างโดยรวม | 74.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 2.913 in |
| ความหนาโดยรวม | 11.6 mm |
| ความหนาโดยรวม | 0.457 in |
| หมุนได้สูงสุด | 180 |
| สี | สีดำ |
| จบ | พ่นสี |
| วัสดุเต็ม | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| รูปทรงบาน | สีเหลี่ยม |
| จำนวนรูยึด | 4 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ