Menu Search

บานพับ - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in ; ความหนาโดยรวม - 9.0 mm | 0.354 in ; สังกะสีอัลลอย

บานพับทรงใบไม้แบบโลหะทั้งบานสำหรับประตูติดตั้งแบบฝัง สกรูยึดด้วยการติดตั้งสตัดเกลียว
รหัสรายการ:

20033880

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวหมุด 40.0 mm
ขนาดเกลียวสตัด M5
ความหนาของใบ 5.0 mm
ความยาวโดยรวม 40.0 mm
ความกว้างโดยรวม 40.0 mm
ความหนาโดยรวม 9.0 mm
หมุนได้สูงสุด 180
สี สีดำ
จบ พ่นสี
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
รูปทรงบาน สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
จำนวนรูยึด 4

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา