Menu Search

บานพับ - ความยาวโดยรวม - 90.0 mm | 3.543 in ; ความกว้างโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความหนาโดยรวม - 15.0 mm | 0.591 in ; สังกะสีอัลลอย

บานพับทรงใบไม้แบบโลหะทั้งบานสำหรับประตูติดตั้งแบบฝัง สกรูยึดด้วยการติดตั้งสตัดเกลียว
รหัสรายการ:

20033927

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 214.171 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

21,417.10 ฿

100 x 214.171 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวหมุด 90.0 mm
ขนาดเกลียวสตัด M8
ความหนาของใบ 8.5 mm
ความยาวโดยรวม 90.0 mm
ความกว้างโดยรวม 60.0 mm
ความหนาโดยรวม 15.0 mm
หมุนได้สูงสุด 180
สี สีดำ
จบ พ่นสี
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
รูปทรงบาน สีเหลี่ยม
จำนวนรูยึด 6

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา