Menu Search

ที่ยึดเลนส์ LED - โปร่งใส; PC; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 120 °C | 248 °F

ฝาครอบ LED แบบใสที่ให้ไฟแสดงสถานะเสร็จสมบูรณ์ เลนส์ด้านบนมีมุม 10 องศา รายการนี้มาพร้อมกับโอริงยางสำหรับการใช้งานที่ต้องการการซีลที่ดีขึ้น
รหัสรายการ:

LEDC-2

1014 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 30.787 ฿
10000 - 399999 29.251 ฿
400000 + 27.785 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

30,787.00 ฿

1000 x 30.787 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี โปร่งใส
ประเภทส่วนประกอบ ฝาครอบเลนส์
วัสดุเต็ม โพลีคาร์บอนเนต
วัสดุ PC
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 11.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 7.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 120 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความสูงโดยรวม 13.0 mm
ความหนาแผง 3.0 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ปริมาณแพ็คเกจ 1000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา