Menu Search

LED Lens Holder Nylon 6/6 3.1 mm

รหัสรายการ:

LEDHPM-3H-01

100 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 5.591 ฿
1000 - 3999 5.308 ฿
4000 + 5.044 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

559.10 ฿

100 x 5.591 ฿

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี โปร่งใส
ประเภทส่วนประกอบ LED Holder
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง 5.5 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 3.1 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 4.8 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 1.2 mm
ความสูงโดยรวม 5.2 mm
ความหนาแผง 1.2 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ปริมาณแพ็คเกจ 100

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา