| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 4.148 ฿ |
| 1000 - 3999 | 3.939 ฿ |
| 4000 + | 3.745 ฿ |
| สี | โปร่งใส |
|---|---|
| ประเภทส่วนประกอบ | LED Holder |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 0.307 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง | 7.8 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.201 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 5.10 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.244 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 6.2 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 1.2 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.047 in |
| ความสูงโดยรวม | 7.2 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.283 in |
| ความหนาแผง | 0.047 in |
| ความหนาแผง | 1.2 mm |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
| ปริมาณแพ็คเกจ | 100 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ