Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 13.665 ฿ |
| 5000 - 19999 | 12.978 ฿ |
| 20000 + | 12.333 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | T-1,3.0 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด | 0.134 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด | 3.4 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 120 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 248 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| ปริมาณแพ็คเกจ | 1000 |
| รูปแบบ | 1 |
| ประเภท | ที่ยึด LED 90° |