Menu Search

ตัวยึดไฟ LED - T-13.0 มม; สีดำ

ที่ยึด LED ทรงสี่เหลี่ยม 90 องศาสำหรับ LED ขนาด 3 มม. (T1)
รหัสรายการ:

LEDH-101C-38

34051 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 13.665 ฿
10000 - 39999 12.978 ฿
40000 + 12.333 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

13,665.00 ฿

1000 x 13.665 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) T-1,3.0 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด 3.8 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 120 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ปริมาณแพ็คเกจ 1000
รูปแบบ 1
ประเภท ที่ยึด LED 90°

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา