Menu Search

ตัวยึดไฟ LED - ไนลอน 6/6 ; 5.3 mm | 0.209 in

คลิป LED และตัวยึดวงแหวนสำหรับ 3 มม. (T1) คลิปถูกเสียบที่ด้านหน้าของแผงและประกอบแหวนเข้ากับ LED และยึดเข้ากับคลิปจากด้านหลัง
รหัสรายการ:

LEDCR-104

12521 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 7.085 ฿
10000 - 39999 6.728 ฿
40000 + 6.389 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,085.00 ฿

1000 x 7.085 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ประเภท ที่ยึด LED
ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) T-1,3.0 มม
ความสูงหน้าแปลน 0.4 mm
ความสูง 3.6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด 4.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 120 °C
เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด 4.4 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 5.3 mm
ความสูงโดยรวม 5.3 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา