| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 8.464 ฿ |
| 10000 - 39999 | 8.032 ฿ |
| 40000 + | 7.638 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ประเภท | ที่ยึด LED |
| ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | T-1 3/4,5.0 มม |
| ความสูงหน้าแปลน | 0.031 in |
| ความสูงหน้าแปลน | 0.8 mm |
| ความสูง | 0.161 in |
| ความสูง | 4.1 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด | 6.9 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด | 0.272 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | 6.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | 0.268 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 7.6 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | 0.299 in |
| ความสูงโดยรวม | 0.26 in |
| ความสูงโดยรวม | 6.6 mm |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0;UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ