Menu Search

ตัวยึดไฟ LED - 9.53 mm | 0.375 in

ที่ยึด LED เข้ากับแผง สำหรับ LED ขนาด 5 มม. (T1 3/4) ที่ยึดติดตั้งบนแผงแสดงสินค้า และเสียบ LED จากด้านหลัง
รหัสรายการ:

LEDHPM-1

26 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.793 ฿
10000 - 39999 2.654 ฿
40000 + 2.515 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,793.00 ฿

1000 x 2.793 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ประเภท ที่ยึด LED
ประเภทไฟ LED ที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) T-1 3/4,5.0 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางรูสูงสุด 7.29 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด 7.14 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 1.21 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.53 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
ปริมาณแพ็คเกจ 1000

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา